Parallelle Beschermplug: 9,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 15,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11829
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 9,0 mm en met een flensdiameter van 15,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
9,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
15,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
6,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004733
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,51 500 : € 0,255 2500 : € 0,121 5000 : € 0,0767 50000 : € 0,0729 100000 : € 0,0691
essential solutions
delivered