Parallelle Beschermplug: 30,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 40,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11826
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 30,0 mm en met een flensdiameter van 40,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
30,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
40,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
27,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004689
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,70 100 : € 0,847 500 : € 0,405 1000 : € 0,255 10000 : € 0,242 20000 : € 0,229
essential solutions
delivered