Parallelle Beschermplug: 11,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 17,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11824
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 11,0 mm en met een flensdiameter van 17,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
11,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
17,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Inside Diameter
:
8,2 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Groen
Material
:
Vinyl
Full Material
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004573
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,531 1000 : € 0,265 5000 : € 0,127 10000 : € 0,0799 100000 : € 0,0758 200000 : € 0,0719
essential solutions
delivered