Parallelle Beschermplug: 21,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 31,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11823
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 21,0 mm en met een flensdiameter van 31,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
21,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
31,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
18,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004566
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 300 : € 0,579 1500 : € 0,277 3000 : € 0,174 30000 : € 0,165 60000 : € 0,156
essential solutions
delivered