Parallelle Beschermplug: 13,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 21,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11822
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 13,0 mm en met een flensdiameter van 21,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
13,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
21,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Inside Diameter
:
10,2 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Groen
Material
:
Vinyl
Full Material
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751008175
Standaard Verpakking: 8000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,653 800 : € 0,326 4000 : € 0,156 8000 : € 0,0982 80000 : € 0,0934 160000 : € 0,0884
essential solutions
delivered