Parallelle Beschermplug: 27,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 37,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11821
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 27,0 mm en met een flensdiameter van 37,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
27,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
37,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
23,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751008168
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 200 : € 0,765 1000 : € 0,366 2000 : € 0,23 20000 : € 0,219 40000 : € 0,207
essential solutions
delivered