Parallelle Beschermplug: 16,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 24,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11820
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 16,0 mm en met een flensdiameter van 24,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
16,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
24,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
12,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004542
Standaard Verpakking: 6000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,856 600 : € 0,428 3000 : € 0,205 6000 : € 0,129 60000 : € 0,123 120000 : € 0,116
essential solutions
delivered