Parallelle Beschermplug: 26,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 36,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11819
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 26,0 mm en met een flensdiameter van 36,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
26,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
36,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
23,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004498
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,41 200 : € 0,701 1000 : € 0,335 2000 : € 0,211 20000 : € 0,20 40000 : € 0,19
essential solutions
delivered