Parallelle Beschermplug: 19,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 29,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11818
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 19,0 mm en met een flensdiameter van 29,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
19,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
29,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
16,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004481
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,03 200 : € 0,513 1000 : € 0,245 2000 : € 0,155 20000 : € 0,147 40000 : € 0,139
essential solutions
delivered