Parallelle Beschermplug: 7,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 13,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11817
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 7,0 mm en met een flensdiameter van 13,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
7,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
13,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
4,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004474
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,473 500 : € 0,237 2500 : € 0,113 5000 : € 0,0712 50000 : € 0,0676 100000 : € 0,064
essential solutions
delivered