Parallelle Beschermplug: 23,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 33,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11814
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 23,0 mm en met een flensdiameter van 33,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
23,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
33,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
20,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004368
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,20 150 : € 0,602 750 : € 0,287 1500 : € 0,181 15000 : € 0,172 30000 : € 0,163
essential solutions
delivered