Parallelle Beschermplug: 14,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 22,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11813
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 14,0 mm en met een flensdiameter van 22,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
14,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
22,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
11,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004337
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,708 700 : € 0,354 3500 : € 0,169 7000 : € 0,106 70000 : € 0,101 140000 : € 0,0957
essential solutions
delivered