Parallelle Beschermplug: 20,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 30,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11812
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 20,0 mm en met een flensdiameter van 30,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
20,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
30,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
17,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 200 : € 0,583 1000 : € 0,279 2000 : € 0,176 20000 : € 0,166 40000 : € 0,158
essential solutions
delivered