Parallelle Beschermplug: 17,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 27,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11811
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 17,0 mm en met een flensdiameter van 27,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
17,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
27,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
14,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004306
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,918 500 : € 0,46 2500 : € 0,219 5000 : € 0,138 50000 : € 0,131 100000 : € 0,125
essential solutions
delivered