Parallelle Beschermplug: 24,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 34,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11810
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 24,0 mm en met een flensdiameter van 34,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
24,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
34,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
21,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004290
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,26 250 : € 0,63 1250 : € 0,301 2500 : € 0,19 25000 : € 0,18 50000 : € 0,171
essential solutions
delivered