Parallelle Beschermplug: 12,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 20,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11809
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 12,0 mm en met een flensdiameter van 20,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
12,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
20,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
9,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751008151
Standaard Verpakking: 8000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,619 800 : € 0,311 4000 : € 0,148 8000 : € 0,0932 80000 : € 0,0885 160000 : € 0,0838
essential solutions
delivered