Parallelle Beschermplug: 10,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 16,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11807
Green Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 10,0 mm en met een flensdiameter van 16,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Diameter
:
10,0 mm
Fitting Height
:
10,5 mm
Flange Diameter
:
16,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Inside Diameter
:
7,2 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,548 1000 : € 0,275 5000 : € 0,131 10000 : € 0,0825 100000 : € 0,0783 200000 : € 0,0742
essential solutions
delivered