Parallelle Beschermplug: 6,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 12,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 11806
Groen Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 6,0 mm en met een flensdiameter van 12,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
6,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
12,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
3,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
ID - Barcode
:
5052751004153
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,388 500 : € 0,194 2500 : € 0,0925 5000 : € 0,0583 50000 : € 0,0554 100000 : € 0,0525
essential solutions
delivered