Parallelle Beschermplug: 3,2 mm Pasdiameter, 7,5 mm plughoogte, 7,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 10874
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 3,2 mm en met een flensdiameter van 7,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
3,2 mm
Fittinghoogte
:
7,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
1,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
PVC
ID - Barcode
:
5052751157590
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,242 1000 : € 0,121 5000 : € 0,0578 10000 : € 0,0364 100000 : € 0,0346 200000 : € 0,0329
essential solutions
delivered