Parallelle Beschermplug: 31,5 mm Pasdiameter, 10,0 mm plughoogte, 35,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 10352
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 31,5 mm en met een flensdiameter van 35,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
31,5 mm
Fittinghoogte
:
10,0 mm
Flensdiameter
:
35,5 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Inside Diameter
:
29,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Naturel
Material
:
LDPE
Full Material
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751155725
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,647 150 : € 0,323 750 : € 0,154 1500 : € 0,0972 15000 : € 0,0923 30000 : € 0,0876
essential solutions
delivered