Ontluchtingsplug: Met Lange Draad, 300 Permeability at 70mBar Ltr/Hr, M12 Threads

Artikelcode: 34002776E
Grijs RAL 7001Nylon;Acryl co-polymeer De ontluchtingsplug zit stevig vast in gaten van in - dik plaatwerk. Door de ontluchtingsopeningen aan het oppervlak kunnen hitte en uitlaatgassen ontsnappen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551188

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 Permeability at 70mBar Ltr/Hr
Schroefdraadmaat
:
M12
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Draaddiameter
:
12,0 mm
Draadlengte
:
10,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs RAL 7001
Materiaal
:
Nylon;Acryl co-polymeer
Massief materiaal
:
Polyamide;Acryl co-polymeer;Nitril Rubber
Totale diameter
:
17,0 mm
Totale hoogte
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 35,93 10 : € 17,98 50 : € 8,59 100 : € 5,41 500 : € 4,85 1000 : € 4,05
essential solutions
delivered