Ontluchtingsplug: Met Lange Draad, 1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur, M40 Threads

Artikelcode: 34002760E
Grey RAL 7001Nylon;Acrylic Co-Polymer De ontluchtingsplug zit stevig vast in gaten van in - dik plaatwerk. Door de ontluchtingsopeningen aan het oppervlak kunnen hitte en uitlaatgassen ontsnappen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551172

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Schroefdraadmaat
:
M40
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Draaddiameter
:
40,0 mm
Draadlengte
:
18,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs RAL 7001
Materiaal
:
Nylon;Acryl co-polymeer
Massief materiaal
:
Polyamide;Acryl co-polymeer;Nitril Rubber
Totale diameter
:
60,0 mm
Totale hoogte
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 116,26 10 : € 58,12 50 : € 26,22 100 : € 17,48 500 : € 15,73 1000 : € 13,11
essential solutions
delivered