Ontluchtingsplug: Met Korte Draad, 120 Permeability at 70mBar Ltr/Hr, M20 Threads

Artikelcode: 34002738E
Grijs RAL 7001Nylon;Acryl co-polymeer De ontluchtingsplug zit stevig vast in gaten van in - dik plaatwerk. Door de ontluchtingsopeningen aan het oppervlak kunnen hitte en uitlaatgassen ontsnappen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551150

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 Permeability at 70mBar Ltr/Hr
Schroefdraadmaat
:
M20
Spoed/TPI
:
1.5 mm
Draaddiameter
:
20,0 mm
Draadlengte
:
10,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs RAL 7001
Materiaal
:
Nylon;Acryl co-polymeer
Massief materiaal
:
Polyamide;Acryl co-polymeer;Nitril Rubber
Totale diameter
:
24,0 mm
Totale hoogte
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 42,27 10 : € 21,15 50 : € 10,10 100 : € 6,36 500 : € 5,73 1000 : € 4,76
essential solutions
delivered