Ontluchtingsplug: Inklikken, 25 Permeability at 70mBar Ltr/Hr, Threads

Artikelcode: 34002735E
Grijs RAL 7001Nylon;Acryl co-polymeer De ontluchtingsplug zit stevig vast in gaten van in - dik plaatwerk. Door de ontluchtingsopeningen aan het oppervlak kunnen hitte en uitlaatgassen ontsnappen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551147

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Inklikken
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 Permeability at 70mBar Ltr/Hr
Draaddiameter
:
5,5 mm
Draadlengte
:
7,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Grijs RAL 7001
Materiaal
:
Nylon;Acryl co-polymeer
Massief materiaal
:
Polyamide;Acryl co-polymeer;Nitril Rubber
Totale diameter
:
17,0 mm
Totale hoogte
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,09 10 : € 19,54 50 : € 9,34 100 : € 5,88 500 : € 5,29 1000 : € 4,41
essential solutions
delivered