Vent Plugs

Vent Plugs provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat-emitting components


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatible Hole Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Thread Size

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Thread Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Thread Length

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Fitting Style

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Speciale eigenschappen

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Outside Diameter

Inside Diameter

Length Under Head


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
25,0 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Outside Diameter
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,496 250 : € 0,301 1000 : € 0,225 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
25,0 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Outside Diameter
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,517 250 : € 0,313 1000 : € 0,234 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
25,0 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Outside Diameter
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,496 250 : € 0,301 1000 : € 0,225 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
43,0 mm
Length Under Head
:
12,0 mm
Outside Diameter
:
50,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,771 250 : € 0,466 1000 : € 0,35 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
43,0 mm
Length Under Head
:
12,0 mm
Outside Diameter
:
50,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,771 250 : € 0,466 1000 : € 0,35 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
43,0 mm
Length Under Head
:
12,0 mm
Outside Diameter
:
50,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,766 250 : € 0,464 1000 : € 0,348 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
70,0 mm
Length Under Head
:
15,5 mm
Outside Diameter
:
80,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,90 250 : € 1,01 1000 : € 0,863 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
70,0 mm
Length Under Head
:
15,5 mm
Outside Diameter
:
80,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,90 250 : € 1,01 1000 : € 0,863 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inside Diameter
:
70,0 mm
Length Under Head
:
15,5 mm
Outside Diameter
:
80,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,90 250 : € 1,01 1000 : € 0,863 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M12
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M12 x 1,5 mm
Overall Height
:
17,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 3,48 500 : € 2,98 1000 : € 2,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M12
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M12 x 1,5 mm
Overall Height
:
17,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 3,48 500 : € 2,98 1000 : € 2,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M20
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M20 x 1,5 mm
Overall Height
:
21,6 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,48 100 : € 2,98 500 : € 2,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M20
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M20 x 1,5 mm
Overall Height
:
21,6 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,58 100 : € 6,50 500 : € 5,68 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M40
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M40 x 1,5 mm
Overall Height
:
35,6 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,04 25 : € 6,50 50 : € 5,68 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M40
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M40 x 1,5 mm
Overall Height
:
35,6 mm
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 16,54 25 : € 14,17 50 : € 12,40 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M12
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M12 x 1,5 mm
Overall Height
:
13,8 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 16,54 100 : € 14,17 500 : € 12,40 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M12
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M12 x 1,5 mm
Overall Height
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 11,64 50 : € 9,97 100 : € 8,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M20
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M20 x 1,5 mm
Overall Height
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 22,23 100 : € 19,05 500 : € 16,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Short thread
Speciale eigenschappen (alle)
:
Protection grade: IP68 0.6 bar
Thread Size
:
M40
Thread Diameter
:
1,5 mm
Thread Length
:
8,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
M40 x 1,5 mm
Overall Height
:
18,0 mm
Standaard Verpakking: 5

Kopen in veelvouden van: 5

5 : € 39,70 25 : € 34,03 50 : € 29,78 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Inklikken
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M40
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
40,0 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
60,0 mm
Overall Height
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M40
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
40,0 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
60,0 mm
Overall Height
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M40
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
40,0 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
60,0 mm
Overall Height
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Draad met Laag Profiel
Speciale eigenschappen (alle)
:
35 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M4
Pitch/TPI
:
.7 mm
Thread Diameter
:
4,0 mm
Thread Length
:
3,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
12,3 mm
Overall Height
:
5,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
11,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
15,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
12,4 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
16,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
13,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
17,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Warmtegestabiliseerd
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
25,8 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,34 100 : € 0,669 500 : € 0,319 1000 : € 0,201 10000 : € 0,191 20000 : € 0,181 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Warmtegestabiliseerd
Compatible Hole Diameter
:
25,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
30,5 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,45 100 : € 0,723 500 : € 0,345 1000 : € 0,217 10000 : € 0,207 20000 : € 0,195 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,89 10 : € 16,94 50 : € 8,09 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,89 10 : € 16,94 50 : € 8,09 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Inklikken
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,88 10 : € 18,43 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,88 10 : € 17,44 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,38 10 : € 18,69 50 : € 8,93 100 : € 5,62 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,90 10 : € 17,45 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,40 10 : € 18,70 50 : € 8,94 100 : € 5,63 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
25 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,90 10 : € 17,45 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,40 10 : € 18,70 50 : € 8,94 100 : € 5,63 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,90 10 : € 17,45 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,40 10 : € 18,70 50 : € 8,94 100 : € 5,63 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M40
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
40,0 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
60,0 mm
Overall Height
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 109,68 10 : € 54,83 50 : € 24,74 100 : € 16,49 500 : € 14,84 1000 : € 12,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,90 10 : € 17,45 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,40 10 : € 18,70 50 : € 8,94 100 : € 5,63 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M40
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
40,0 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
60,0 mm
Overall Height
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 109,68 10 : € 54,83 50 : € 24,74 100 : € 16,49 500 : € 14,84 1000 : € 12,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
120 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,90 10 : € 17,45 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
16,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,40 10 : € 18,70 50 : € 8,94 100 : € 5,63 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
450 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
1350 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M40
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
40,0 mm
Thread Length
:
18,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
60,0 mm
Overall Height
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 109,68 10 : € 54,83 50 : € 24,74 100 : € 16,49 500 : € 14,84 1000 : € 12,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,90 10 : € 17,45 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,40 10 : € 18,70 50 : € 8,94 100 : € 5,63 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,90 10 : € 17,45 50 : € 8,34 100 : € 5,25 500 : € 4,72 1000 : € 3,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M16
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,40 10 : € 18,70 50 : € 8,94 100 : € 5,63 500 : € 5,06 1000 : € 4,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
750 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M20
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
20,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
24,0 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,88 10 : € 19,95 50 : € 9,53 100 : € 6,00 500 : € 5,41 1000 : € 4,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Korte Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Met Lange Draad
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Size
:
M12
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Thread Diameter
:
12,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,90 10 : € 16,96 50 : € 8,10 100 : € 5,10 500 : € 4,58 1000 : € 3,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Fitting Style
:
Vastklik-
Speciale eigenschappen (alle)
:
300 doordringbaarheid bij 70mBar ltr/uur
Thread Diameter
:
5,5 mm
Thread Length
:
7,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Diameter
:
17,0 mm
Overall Height
:
9,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,89 10 : € 18,45 50 : € 8,81 100 : € 5,55 500 : € 4,99 1000 : € 4,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'