Carrosserieplug: 30,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16238
ZwartTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550969955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
30,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
30,0 mm
Totale dikte
:
10,7 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Type
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,58 200 : € 1,80 1000 : € 0,856 2000 : € 0,54 20000 : € 0,512 40000 : € 0,485
essential solutions
delivered