Carrosserieplug: 25,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16237
ZwartTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550869955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
25,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
25,0 mm
Type
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,28 300 : € 1,13 1500 : € 0,544 3000 : € 0,342 30000 : € 0,325 60000 : € 0,31
essential solutions
delivered