Carrosserieplug: 22,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16236
ZwartTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550769955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
22,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
22,0 mm
Totale dikte
:
10,9 mm
Type
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,94 250 : € 0,973 1250 : € 0,465 2500 : € 0,293 25000 : € 0,278 50000 : € 0,263
essential solutions
delivered