Carrosserieplug: 20,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16235
ZwartTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550669955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
20,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
20,0 mm
Type
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 250 : € 0,762 1250 : € 0,364 2500 : € 0,229 25000 : € 0,218 50000 : € 0,207
essential solutions
delivered