Carrosserieplug: 16,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16233
ZwartTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550469955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
16,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
16,0 mm
Totale dikte
:
12,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Type
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 500 : € 0,568 2500 : € 0,271 5000 : € 0,171 50000 : € 0,162 100000 : € 0,154
essential solutions
delivered