Carrosserieplug: 14,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16232
ZwartTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550369955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
14,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
14,0 mm
Totale dikte
:
11,4 mm
Type
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,11 500 : € 0,554 2500 : € 0,265 5000 : € 0,166 50000 : € 0,158 100000 : € 0,151
essential solutions
delivered