Carrosserieplug: 12,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16231
ZwartTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550269955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
12,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
12,0 mm
Totale dikte
:
11,4 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
Type
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,967 500 : € 0,483 2500 : € 0,23 5000 : € 0,145 50000 : € 0,138 100000 : € 0,13
essential solutions
delivered