Carrosserieplug: 10,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 16230
BlackTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221550169955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
10,0 mm
Panel Thickness Range
:
0 8 - 2 0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
10,0 mm
Totale dikte
:
10,9 mm
Type
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,701 500 : € 0,351 2500 : € 0,167 5000 : € 0,105 50000 : € 0,10 100000 : € 0,0949
essential solutions
delivered