Carrosserieplug: 45,0 mm Maat paneelgat, 0 8 - 2 0 mm paneeldikte

Artikelcode: 10517
BlackTPR Carrosseriepluggen zijn bestand tegen temperaturen van en zorgen voor afsluiting 0 8 - 2 0 mm in paneelholtes en plaatwerk.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 221551069955

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
45,0 mm
Panel Thickness Range
:
0 8 - 2 0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Diameter Bevestigingsgat
:
45,0 mm
Type
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,68 100 : € 2,84 500 : € 1,36 1000 : € 0,855 10000 : € 0,812 20000 : € 0,77
essential solutions
delivered