USB- en RJ-plug: RJ45 Type connector, Silicone, 10,5 mm totale hoogte

Artikelcode: CP-RJ45-427
BlackRJ45 USB- en RJ-Push Fitpluggen beschermen ongebruikte verbindingspoorten van elektronische componenten met een temperatuurbereik van -40 to 150 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koppelingstype
:
RJ45
Overall Height
:
10,5 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Head Length
:
12,5 mm
Head Width
:
10,5 mm
Totale Lengte
:
12,5 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 150 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,01 100 : € 0,502 500 : € 0,241 1000 : € 0,152 5000 : € 0,119 10000 : € 0,104 25000 : € 0,0917 50000 : € 0,0843
essential solutions
delivered