USB- en RJ-plug: RJ11 Type connector, Silicone, 10,5 mm totale hoogte

Artikelcode: CP-RJ11-427
BlackRJ11 USB- en RJ-Push Fitpluggen beschermen ongebruikte verbindingspoorten van elektronische componenten met een temperatuurbereik van -40 to 150 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koppelingstype
:
RJ11
Overall Height
:
10,5 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Head Length
:
10,5 mm
Head Width
:
10,5 mm
Totale Lengte
:
10,5 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 150 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,928 100 : € 0,463 500 : € 0,222 1000 : € 0,139 5000 : € 0,109 10000 : € 0,0959 25000 : € 0,0845 50000 : € 0,0776
essential solutions
delivered