Afdichtplug: N/A Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 551851
Siliconen Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van RondN/A en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Appartement met Pull-tabblad
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Siliconen
Materiaaltype
:
IP67
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameters
:
32,2 - 35,4 mm
Totale diameter
:
62,0 mm
Totale hoogte
:
24,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,75 50 : € 3,22 100 : € 1,52 400 : € 1,06 800 : € 0,729
essential solutions
delivered