Afdichtplug: 22,8 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 551849
Siliconen Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond22,8 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
22,8 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Appartement met Pull-tabblad
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Siliconen
Materiaaltype
:
IP67
Merk
:
Richco
Totale diameter
:
44,3 mm
Totale hoogte
:
16,3 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,37 50 : € 1,76 100 : € 0,88 200 : € 0,723 400 : € 0,566 800 : € 0,316
essential solutions
delivered