Afdichtplug: N/A Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 551848
Siliconen Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van RondN/A en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Vlak met Treklip
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Compatibele gatdiameters
:
18,8 - 20,7 mm
Materiaaltype
:
IP67
Totale diameter
:
39,1 mm
Totale hoogte
:
13,3 mm
Massief materiaal
:
Siliconen
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,77 50 : € 1,38 100 : € 0,678 400 : € 0,479 500 : € 0,364 800 : € 0,249
essential solutions
delivered