Afdichtplug: N/A Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 551846
Siliconen Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van RondN/A en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak met Treklip
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5054034066551
Compatible Hole Diameter Range
:
12,2 - 12,5 mm
Materiaaltype
:
IP67
Overall Diameter
:
28,8 mm
Totale hoogte
:
10,5 mm
Massief materiaal
:
Siliconen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,38 50 : € 0,692 100 : € 0,374 400 : € 0,262 800 : € 0,155 1000 : € 0,1395
essential solutions
delivered