Afdichtplug: 12,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 50680
PVC Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond12,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 496000559907

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
12,0 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Materiaaltype
:
RMS-25
Merk
:
Richco
Overall Diameter
:
19,0 mm
Overall Height
:
6,5 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,439 500 : € 0,22 2500 : € 0,105 5000 : € 0,0661 50000 : € 0,063 100000 : € 0,0596
essential solutions
delivered