Afdichtplug: 44,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466940
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond44,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
44,4 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
47,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
11,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,72 10 : € 2,36 50 : € 1,12 100 : € 0,709 1000 : € 0,673 2000 : € 0,638
essential solutions
delivered