Afdichtplug: 38,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466939
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond38,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
38,1 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
40,8 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
11,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,64 10 : € 1,82 50 : € 0,871 100 : € 0,548 1000 : € 0,522 2000 : € 0,493
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered