Afdichtplug: 28,6 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466936
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond28,6 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
28,6 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
ID - Barcode
:
5052751262225
Overall Diameter
:
30,9 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
11,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,29 50 : € 1,14 250 : € 0,547 500 : € 0,345 5000 : € 0,326 10000 : € 0,311
essential solutions
delivered