Afdichtplug: 19,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466933
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond19,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
19,1 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
21,8 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,65 50 : € 0,826 250 : € 0,394 500 : € 0,248 5000 : € 0,236 10000 : € 0,224
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered