Afdichtplug: 15,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466932
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond15,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
15,9 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
18,6 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,25 50 : € 0,621 250 : € 0,297 500 : € 0,187 5000 : € 0,177 10000 : € 0,169
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered