Afdichtplug: 12,7 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466930
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond12,7 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
ID - Barcode
:
5052751232327
Overall Diameter
:
14,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,08 50 : € 0,538 250 : € 0,258 500 : € 0,162 5000 : € 0,154 10000 : € 0,146
essential solutions
delivered