Afdichtplug: 9,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466928
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond9,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
9,5 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
11,9 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
10,3 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,09 50 : € 0,543 250 : € 0,26 500 : € 0,163 5000 : € 0,155 10000 : € 0,147
essential solutions
delivered