Afdichtplug: 6,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466926
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond6,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
7,9 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
7,9 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,03 100 : € 0,512 500 : € 0,245 1000 : € 0,154 10000 : € 0,146 20000 : € 0,139
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered