Afdichtplug: 38,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466922
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond38,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
ID - Barcode
:
5052751255937
Overall Diameter
:
41,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,90 10 : € 2,45 50 : € 1,17 100 : € 0,736 1000 : € 0,70 2000 : € 0,663
essential solutions
delivered